Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde)
Dimensions | 115 |
Matière | Polýoxýméthylène perbunan POM-NBR |
Raccord | G1/4-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dk | 118 mm |
Ds | 113 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 30,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 600 N |
Volume | 91,20 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Raccord | G1/4"-F |
Raccord | G1/4-IG |
Matière | Polýoxýméthylène perbunan POM-NBR |
Poids | 280 g |
Famille de produit | SPL |
Consignes de commande: SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
La ventouse plate SPL POM-NBR est livrée montée. Disponible en différents diamètres.