Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Dimensions | 30 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30 mm |
dn | 4 mm |
G1 | G1/4-AG |
LG1 | 10 mm |
H | 19,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 26,90 N |
Volume | 1,70 cm³ |
Dimensions | 30 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 9,80 g |
Famille de produit | SFF |
Consignes de commande: SFF 30 SI-55 G1/4-AG
La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.
Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC