SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.14522

Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses

Dimensions160
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG
Attribut Valeur
d2 130 mm
Dmax(S) 170 mm
Dmk 66,50 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
G3 M8-F
H 30 mm
L2 32,50 mm
LG1 14 mm
LG2 11,80 mm
LG3 11,10 mm
Z (Course) 9 mm
Attribut Valeur
Famille de produit SUF
Dimensions 160
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Volume 176 cm³
Force d'aspir. d2 790 N
Force d'aspir. 1200 N
Rayon de courbure (min) (convexe) 400 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 12 mm
Poids 380 g


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

La plaque d'aspiration SUF (bague d'étanchéité + plaque de support) est fournie pré-assemblée. Le produit se compose de :

  • Une bague d'étanchéité type DR-SUF : Une pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Un plaque de support en plastique renforcé avec différents filetages

Pièces détachées disponibles : Bague d'étanchéité DR-SUF

 

Accessoires disponibles : vanne tactile TV, filtre