Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions | 210 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 172,90 mm |
Dmax(S) | 220 mm |
Dmk | 100 mm |
Ds | 210 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M8-F |
H | 32 mm |
L2 | 46,50 mm |
LG1 | 12,20 mm |
LG2 | 11,80 mm |
LG3 | 11,10 mm |
Z (Course) | 11 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Famille de produit | SUF |
Dimensions | 210 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Volume | 362 cm³ |
Force d'aspir. d2 | 1400 N |
Force d'aspir. | 2070 N |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 750 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Poids | 539 g |
Consignes de commande: SUF 210 NBR-60 G1/2-IG
La plaque d'aspiration SUF (bague d'étanchéité + plaque de support) est fournie pré-assemblée. Le produit se compose de :
Pièces détachées disponibles : Bague d'étanchéité DR-SUF
Accessoires disponibles : vanne tactile TV, filtre