Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Matière | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M3-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 4,50 mm |
Bs | 3,50 mm |
dn | 1 mm |
G1 | M3-M |
H | 8 mm |
LG1 | 3 mm |
Lmax(S) | 7,50 mm |
Ls | 7 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Course) | 0,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1 N |
Volume | 0,03 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 3 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 2 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 2 g |
Famille de produit | SGON |
Consignes de commande: SGON 7x3.5 NBR-ESD-55 M3-AG
La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles