Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D | 28 mm |
Diamètre intérieur d | 21 mm |
Hauteur H | 3 mm |
Type de matière | Mousse C, Hauteur 3 mm |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 15 Shore A |
avec | Adhésif d'un côté |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 28 mm |
d | 21 mm |
H | 3 mm |
L | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,10 g |
Consignes de commande: DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE