Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse pour les processus de collecte de bacs avec adapt. opt. à une large gamme de pièces
Dimensions | 53 |
Matière | Polyuréthane PU |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Filetage G1 | G3/8"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 10,30 mm |
Ds | 52,10 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 68 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Polyuréthane PU |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensions | 53 |
Famille de produit | SVE |
Consignes de commande: SVE 53 PU-55 G3/8-AG
La ventouse Bin-Picking (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SVE, insert de connexion SC