Bagues d'étanchéité DR-MOS SI

  • Bague d’étanchéité en mousse spéciale pour une parfaite étanchéité sur les surfaces structurées
  • Utilisation pour les surfaces non lisses (surfaces tramées, ondulées ou rugueuses)
  • Manipulation d'emballages et de pièces plates ou bombées présentant des bosses et creux
  • Utilisation comme accessoire pour les séries de ventouses FG et FGA en silicone

Nos points forts...

  • Bagues d’étanchéité à coller sur les ventouses à soufflets
  • Disponibles dans différents diamètres et différentes hauteurs
  • Colle de silicone en option

Vos avantages...

  • Etanchéité optimale sur les surfaces structurées
  • Nombreuses applications possibles pour les séries de ventouses standard FGA (1,5 soufflets) et FG (2,5 soufflets)
  • Fixation et tenue fiables sur la ventouse
 

Article dans la famille de produit Bagues d'étanchéité DR-MOS SI

 

DR 52/33x5 MOS SI-15
10.01.06.02548
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D: 52 mm
Diamètre intérieur d: 33 mm
Hauteur H: 5 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Silicone SI
Dureté de la matière: 15 °Sh
DR 22.5/13x2 MOS SI-15
10.01.06.02614
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D: 22.5 mm
Diamètre intérieur d: 13 mm
Hauteur H: 2 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Silicone SI
Dureté de la matière: 15 °Sh
DR 32/19x2 MOS SI-15
10.01.06.02615
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D: 32 mm
Diamètre intérieur d: 19 mm
Hauteur H: 2 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Silicone SI
Dureté de la matière: 15 °Sh
DR 42/20x5 MOS SI-15
10.01.06.02616
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D: 42 mm
Diamètre intérieur d: 20 mm
Hauteur H: 5 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Silicone SI
Dureté de la matière: 15 °Sh
DR 62/42x5 MOS SI-15
10.01.06.02617
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D: 62 mm
Diamètre intérieur d: 42 mm
Hauteur H: 5 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Silicone SI
Dureté de la matière: 15 °Sh
DR 20/10x2 MOS SI-15
10.01.06.02618
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D: 20 mm
Diamètre intérieur d: 10 mm
Hauteur H: 2 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Silicone SI
Dureté de la matière: 15 °Sh
DR 78/54x5 MOS SI-15
10.01.06.02619
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D: 78 mm
Diamètre intérieur d: 54 mm
Hauteur H: 5 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Silicone SI
Dureté de la matière: 15 °Sh
DR 88/64x5 MOS SI-15
10.01.06.02620
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D: 88 mm
Diamètre intérieur d: 64 mm
Hauteur H: 5 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Silicone SI
Dureté de la matière: 15 °Sh