• Bague d’étanchéité en mousse spéciale pour une parfaite étanchéité sur les surfaces structurées
  • Utilisation pour les surfaces non lisses (surfaces tramées, ondulées ou rugueuses)
  • Manipulation d'emballages et de pièces plates ou bombées présentant des bosses et creux
  • Utilisation comme accessoire pour les séries de ventouses FG et FGA en silicone
Produits - Points forts
  • L'anneau en mousse pour la ventouse à soufflet assure une étanchéité optimale sur les surfaces structurées
  • Une grande variété de diamètres et de hauteurs permettent une multitude d'applications avec les ventouses FGA et FG.
  • Adhésif en silicone (accessoire) pour une fixation sécurisée à la ventouse
Bagues d'étanchéité DR-MOS SI
  • Bague d´étanchéité en mousse de silicone (2) de qualité à coller sur la ventouse en silicone (1)
  • Bagues disponibles dans différents diamètres et différentes hauteurs, adaptées aux séries de ventouses standard FGA (1,5 soufflets) et FG (2,5 soufflets)
  • Fixation et tenue optimales grâce à la colle de silicone (en option)
  • Diamètre : 20/10 x 2 à 88/64 x 5 mm
  • Pour type de ventouse : FGA, FG
  • Matière: SI

Documents

Choisir la langue

Filtrer par