Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D | 42 mm |
Diamètre intérieur d | 20 mm |
Hauteur H | 5 mm |
Type de matière | Caout. mousse |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 15 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 20 mm |
D | 42 mm |
L | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de matière | Caout. mousse |
Résistance thermique | 180 °C |
Poids | 1,80 g |
Famille de produit | DR-MOS SI |
Consignes de commande: DR 42/20x5 MOS SI-15
La bague d'étancheité DR-MOS SI est livrée dans le diamètre souhaité.
Accessoires disponibles : colle de silicone