Disques filtrants FD

  • Protection du système de vide contre l'encrassement sans changement de la restriction au flux
  • Le disque filtrant empêche l'obturation du passage de vide par la charge

Nos points forts...

  • Insertion directe dans un soufflet de la ventouse
  • Large palette de diamètres
  • Disque de filtre stable

Vos avantages...

  • Impureté filtrée directement sur la pièce
  • Large palette d’applications pour toutes les ventouses de la gamme standard FGA et FG
  • Stabilité accrue de la ventouse, empêche l’obturation du passage de vide par la charge
 

Article dans la famille de produit Disques filtrants FD

 

FD 16 120
10.01.06.02565
Disque de filtre
Diamètre extérieur D: 16 mm
Taille des pores: 120 µm
pour: Ventouse à soufflets
Taille: FG20/FGA20
FD 22 120
10.01.06.02566
Disque de filtre
Diamètre extérieur D: 22 mm
Taille des pores: 120 µm
pour: Ventouse à soufflets
Taille: FGA 22
FD 18 120
10.01.06.02567
Disque de filtre
Diamètre extérieur D: 18 mm
Taille des pores: 120 µm
pour: Ventouse à soufflets
Taille: FG25/FGA25
FD 30 120
10.01.06.02568
Disque de filtre
Diamètre extérieur D: 30 mm
Taille des pores: 120 µm
pour: Ventouse à soufflets
Taille: FGA 33
FD 38 120
10.01.06.02569
Disque de filtre
Diamètre extérieur D: 38 mm
Taille des pores: 120 µm
pour: Ventouse à soufflets
Taille: FGA 43
FD 55 120
10.01.06.02570
Disque de filtre
Diamètre extérieur D: 55 mm
Taille des pores: 120 µm
pour: Ventouse à soufflets
Taille: FGA 53
FD 27 120
10.01.06.02571
Disque de filtre
Diamètre extérieur D: 27 mm
Taille des pores: 120 µm
pour: Ventouse à soufflets
Taille: FG 32
FD 34 120
10.01.06.02572
Disque de filtre
Diamètre extérieur D: 34 mm
Taille des pores: 120 µm
pour: Ventouse à soufflets
Taille: FG 42
FD 44 120
10.01.06.02573
Disque de filtre
Diamètre extérieur D: 44 mm
Taille des pores: 120 µm
pour: Ventouse à soufflets
Taille: FG 52