• Protection du système de vide contre l'encrassement sans changement de la restriction au flux
  • Le disque filtrant empêche l'obturation du passage de vide par la charge
Produits - Points forts
  • Elimine la salissure immédiatement sur la pièce à travailler.
  • Peut être utilisé de nombreuses manières différentes avec les séries de ventouses FGA et FG grâce à une grande variété de diamètres.
  • Le filtre à disques augmente la stabilité inhérente de la ventouse et empêche l'aspiration de la pièce
  • Insertion facile dans le soufflet de la ventouse.
Disques filtrants FD
  • Disque filtrant (1) en polyéthylène poreux (PE fritté)
  • Taille des pores de 120 µm
  • Insertion directe dans la ventouse (2)
  • Diamètre : 16 à 55 mm
  • Pour type de ventouse : FGA, FG
  • Matière: PE

Documents

Choisir la langue

Filtrer par