Eléments de stabilisation SPSE

  • Elément stabilisateur SPSE pour une utilisation avec des ventouses à soufflets SPB4
  • Accroissement de l'absorption des forces latérales lors de la manipulation de sacs et d'emballages sous film plastique
  • L'élément stabilisateur peut être utilisé conjointement avec le système modulaire pour main de préhension VEE
  • Application dans des procédures d'emballage rapide, en relation avec des robots à cinématique parallèle en particulier

Nos points forts...

  • Elément de stabilisation de la pièce lors d'une manipulation dynamique
  • Grande surface d'appui
  • Construction modulaire

Vos avantages...

  • Préhension sûre de sacs
  • Dépose sûre et précise de la piècePas de balancement de la pièce, même en cas de forte accélération
  • Solution autonome ou utilisation conjointement avec un système modulaire pour main de préhension VEE
 

Article dans la famille de produit Eléments de stabilisation SPSE

 

SPSE 30
10.01.06.02953
Elément stabilisateur pour ventouses à soufflets SPB4
Dimensions: 30
SPSE 40
10.01.06.02954
Elément stabilisateur pour ventouses à soufflets SPB4
Dimensions: 40