• Elément stabilisateur SPSE pour une utilisation avec des ventouses à soufflets SPB4
  • Accroissement de l'absorption des forces latérales lors de la manipulation de sacs et d'emballages sous film plastique
  • L'élément stabilisateur peut être utilisé conjointement avec le système modulaire pour main de préhension VEE
  • Application dans des procédures d'emballage rapide, en relation avec des robots à cinématique parallèle en particulier
Produits - Points forts
  • Permet de saisir les sachets en toute sécurité avec une manipulation dynamique
  • Placement sécurisé et précis de la pièce à usiner grâce à une grande surface d'appui
  • Empêche la pièce de se déplacer, même en cas de forte accélération.
  • La conception modulaire permet une utilisation simple ou avec l'effecteur de vide VEE.
  • Elément stabilisateur SPSE réalisé en POM (couleur : blanc)
  • Adapté à deux tailles de ventouses : SPB4-30 (réf. 10.01.06.02589) et SPB4-40 (réf. 10.01.06.02590)
  • Pour élément de raccord 3/8" mâle : SC 080 G3/8-AG (réf. 10.01.06.02593)SC 090 G3/8-AG (réf. 10.01.06.02791) (éléments de raccord fabriqués avec vis à six pans creux pour le montage côté ventouse)
  • Simplification des travaux de montage et démontage de la ventouse à élément de raccord
  • Pour ventouse à soufflets SPB4
  • Materiale: POM

Documents

Choisir la langue

Filtrer par