Housses de protection PC

  • Housse de protection de haute qualité pour ventouses plates pour l'entreposage ou lorsque les ventouses plates ne sont pas utilisées
  • Protection contre l'encrassement (dû à la poussière ou à l'humidité) et le vieillissement (dû à l'ozone ou aux UV) à l'extérieur
  • Utilisation en combinaison avec des ventouses comme par ex. des ventouses plates SPU et SGF
  • Utilisation avec les appareils de levage de verre manuels à l'intérieur et à l'extérieur pendant l'entreposage ou le transport de l'appareil de levage

Nos points forts...

  • Housse de protection de haute qualité pour les ventouses
  • Bande élastique intégrée
  • Grand choix de diamètres

Vos avantages...

  • Protection contre l'encrassement, le vieillissement et la déformation de la lèvre d’étanchéité pendant l’entreposage
  • Utilisation multiple grâce à un montage rapide et simple sur les ventouses
  • Utilisation pour les ventouses plates ou à soufflets
 

Article dans la famille de produit Housses de protection PC

 

PC 125
10.01.01.13086
Le revêtement protège contre les influences environnementales pendant les périodes d'arrêt
Dimensions: 125
PC 150
10.01.01.13087
Le revêtement protège contre les influences environnementales pendant les périodes d'arrêt
Dimensions: 150
PC 175
10.01.01.13088
Le revêtement protège contre les influences environnementales pendant les périodes d'arrêt
Dimensions: 175
PC 200
10.01.01.13089
Le revêtement protège contre les influences environnementales pendant les périodes d'arrêt
Dimensions: 200
PC 250
10.01.01.13090
Le revêtement protège contre les influences environnementales pendant les périodes d'arrêt
Dimensions: 250
PC 300
10.01.01.13091
Le revêtement protège contre les influences environnementales pendant les périodes d'arrêt
Dimensions: 300
PC 350
10.01.01.13092
Le revêtement protège contre les influences environnementales pendant les périodes d'arrêt
Dimensions: 350
PC 400
10.01.01.13093
Le revêtement protège contre les influences environnementales pendant les périodes d'arrêt
Dimensions: 400