• Housse de protection de haute qualité pour ventouses plates pour l'entreposage ou lorsque les ventouses plates ne sont pas utilisées
  • Protection contre l'encrassement (dû à la poussière ou à l'humidité) et le vieillissement (dû à l'ozone ou aux UV) à l'extérieur
  • Utilisation en combinaison avec des ventouses comme par ex. des ventouses plates SPU et SGF
  • Utilisation avec les appareils de levage de verre manuels à l'intérieur et à l'extérieur pendant l'entreposage ou le transport de l'appareil de levage
Produits - Points forts
  • Un revêtement de haute qualité protège contre la contamination, le vieillissement et la déformation du joint d'étanchéité pendant le stockage.
  • Installation rapide et facile grâce à l'élastique intégré ; réutilisable
  • Grande variété de diamètres optimisés pour les ventouses et plaques d'aspiration plates et à soufflets
  • Matière robuste et résistante à la rupture et aux conditions ambiantes extérieures
  • Montage sur la ventouse sans outil et fixation à l'aide d'une bande élastique intégrée
  • Diamètres des housses de protection en fonction des diamètres de ventouses
  • Diamètre : 125 à 400 mm
  • Protection des ventouses et des ventouses plates

Documents

Choisir la langue

Filtrer par