Housses pour ventouses SU

  • Housse pour ventouses pour la manipulation de grandes pièces fragiles et lisses (revêtues ou vernies) pour éviter les empreintes et toutes sortes d'endommagements
  • Utilisation dans la production, l'usinage et le transport, comme p. ex. dans l'industrie du verre et l'industrie solaire
  • Utilisation en combinaison avec des ventouses et ventouses plates

Nos points forts...

  • Housse pour ventouses SU en étoffe non tissée spéciale (PP/PE)
  • Bande élastique intégrée
  • Grande plage de diamètres

Vos avantages...

  • Absence empreintes sur les pièces sensibles (comme p. ex. le verre) et extrême résistance à la rupture
  • Montage simple et rapide sur ventouses et ventouses plates
  • Montage sur ventouses plates et à soufflets de même que sur les ventouses plates
 

Article dans la famille de produit Housses pour ventouses SU

 

  1. 1
  2. 2
SU 25
SU 25
10.01.01.13584
Housse de ventouse
Dimensions: 25
Portée d'étendue: 25,0 ... 30,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 30
SU 30
10.01.01.12889
Housse de ventouse
Dimensions: 30
Portée d'étendue: 27,0 ... 35,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 40
SU 40
10.01.01.12856
Housse de ventouse
Dimensions: 40
Portée d'étendue: 35,0 ... 45,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 50
SU 50
10.01.01.12837
Housse de ventouse
Dimensions: 50
Portée d'étendue: 45,0 ... 60,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 60
SU 60
10.01.01.13585
Housse de ventouse
Dimensions: 60
Portée d'étendue: 60,0 ... 70,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 70
SU 70
10.01.01.12838
Housse de ventouse
Dimensions: 70
Portée d'étendue: 65,0 ... 80,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 80
SU 80
10.01.01.12839
Housse de ventouse
Dimensions: 80
Portée d'étendue: 80,0 ... 100,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 100
SU 100
10.01.01.12840
Housse de ventouse
Dimensions: 100
Portée d'étendue: 110,0 ... 115,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 120
SU 120
10.01.01.12437
Housse de ventouse
Dimensions: 120
Portée d'étendue: 115,0 ... 130,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 160
SU 160
10.01.01.12438
Housse de ventouse
Dimensions: 160
Portée d'étendue: 150,0 ... 180,0 mm
Résistance thermique: 80 °C

  1. 1
  2. 2