• Housse pour ventouses pour la manipulation de grandes pièces fragiles et lisses (revêtues ou vernies) pour éviter les empreintes et toutes sortes d'endommagements
  • Utilisation dans la production, l'usinage et le transport, comme par ex. dans l'industrie du verre et l'industrie solaire
  • Utilisation en combinaison avec des ventouses et ventouses plates
Produits - Points forts
  • Le couvercle à ventouses en tissu synthétique indéchirable (PP/PE) évite les marques sur les pièces sensibles.
  • Installation rapide et facile grâce à l'élastique intégré ; réutilisable
  • Grande variété de diamètres optimisés pour les ventouses et plaques d'aspiration plates et à soufflets
Housses pour ventouses SU
  • Housse pour ventouses SU constituée d'une étoffe robuste non tissée extrêmement résistante à la rupture et aux produits chimiques
  • La matière est non abrasive et garantit une manipulation délicate
  • La housse (2) peut être placée simplement sur la ventouse ou sur la ventouse plate (1) et être fixée à l'aide d'une bande élastique intégrée
  • Les diamètres de la housse, allant de 25 à 360 mm, sont adaptés aux diamètres des ventouses plates et des ventouses
  • Diamètre : 25 à 360 mm
  • Utilisation en combinaison avec des ventouses et ventouses plates

Documents

Choisir la langue

Filtrer par