Housses pour ventouses SU

  • Housse pour ventouses pour la manipulation de grandes pièces fragiles et lisses (revêtues ou vernies) pour éviter les empreintes et toutes sortes d'endommagements
  • Utilisation dans la production, l'usinage et le transport, comme par ex. dans l'industrie du verre et l'industrie solaire
  • Utilisation en combinaison avec des ventouses et ventouses plates

Nos points forts...

  • Housse pour ventouses SU en étoffe non tissée spéciale (PP/PE)
  • Bande élastique intégrée
  • Large choix de diamètres

Vos avantages...

  • Absence d'empreintes sur les pièces sensibles (comme le verre) et extrême résistance à la rupture
  • Montage simple et rapide sur ventouses et ventouses plates
  • Montage sur ventouses plates ou à soufflets
 

Article dans la famille de produit Housses pour ventouses SU

 

  1. 1
  2. 2
SU 210
10.01.01.12439
Housse de ventouse
Dimensions: 210
Portée d'étendue: 210,0 ... 220,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 230
10.01.01.12440
Housse de ventouse
Dimensions: 230
Portée d'étendue: 230,0 ... 250,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 280
10.01.01.12485
Housse de ventouse
Dimensions: 280
Portée d'étendue: 270,0 ... 300,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 300
10.01.01.12843
Housse de ventouse
Dimensions: 300
Portée d'étendue: 300,0 ... 330,0 mm
Résistance thermique: 80 °C
SU 360
10.01.01.12842
Housse de ventouse
Dimensions: 360
Portée d'étendue: 360,0 ... 400,0 mm
Résistance thermique: 80 °C

  1. 1
  2. 2