Inserts de ventouse SPI PEEK

  • Utilisation des ventouses pour une préhension et une dépose en douceur de pièces lisses, sans laisser de traces
  • Application dans le domaine des cellules photovoltaïques cristallines, des modules à couche mince ainsi que des plaquettes / substrats dans le domaine des semi-conducteurs
  • Manipulation du verre comme par ex. le verre d'écran d'affichage, le verre fin d'une épaisseur < 0,1 mm ou le verre revêtu sans laisser d'empreinte digitale chimique due à l'élastomère
  • Utilisation en combinaison avec des ventouses à soufflets FGA (1,5 soufflets) et FG (2,5 soufflets)

Nos points forts...

  • Inserts de ventouses en PEEK
  • Structure de support avec surface d’appui, rainures de flux et canaux de vide définis
  • Répartition intelligente du vide

Vos avantages...

  • Manipulation en douceur de pièces minces et lisses, sans empreinte digitale chimique
  • Pression définie et faible sur la surface de la pièce
  • Compensation des fuites élevée pour des forces d’aspiration effectives élevées
 

Article dans la famille de produit Inserts de ventouse SPI PEEK

 

SPI 6 PEEK
10.01.06.03279
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 6
Matière: Polyetheretherketon
SPI 9 PEEK
10.01.06.03280
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 9
Matière: Polyetheretherketon
SPI 11 PEEK
10.01.06.03281
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 11
Matière: Polyetheretherketon
SPI 14 PEEK
10.01.06.03282
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 14
Matière: Polyetheretherketon
SPI 17 PEEK
10.01.06.03283
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 17
Matière: Polyetheretherketon
SPI 18 PEEK
10.01.06.03284
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 18
Matière: Polyetheretherketon
SPI 21 PEEK
10.01.06.03285
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 21
Matière: Polyetheretherketon
SPI 25 PEEK
10.01.06.03286
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 25
Matière: Polyetheretherketon
SPI 32 PEEK
10.01.06.03287
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 32
Matière: Polyetheretherketon