• Utilisation des ventouses pour une préhension et une dépose en douceur de pièces lisses, sans laisser de traces
  • Application dans le domaine des cellules photovoltaïques cristallines, des modules à couche mince ainsi que des plaquettes / substrats dans le domaine des semi-conducteurs
  • Manipulation du verre comme par ex. le verre d'écran d'affichage, le verre fin d'une épaisseur < 0,1 mm ou le verre revêtu sans laisser d'empreinte digitale chimique due à l'élastomère
  • Utilisation en combinaison avec des ventouses à soufflets FGA (1,5 soufflets) et FG (2,5 soufflets)
Produits - Points forts
  • Les garnitures de ventouses en PEEK empêchent les empreintes chimiques sur les pièces fines et lisses.
  • Faible pression sur la surface grâce à une structure de support avec des rainures d'écoulement et des canaux de vide.
  • La distribution intelligente du vide compense les fuites et assure des forces d'aspiration efficaces élevées.
  • Inserts de ventouse en PEEK avec structure de support et canaux de vide
  • Les inserts sont insérés sans outil dans le soufflet inférieur des ventouses.
  • Diamètre : 6 à 32 mm
  • Pour types de ventouse : FGA, FG
  • Matière : PEEK

Documents

Choisir la langue

Filtrer par