Inserts de ventouse SPI PEEK

  • Utilisation des ventouses pour une préhension et une dépose en douceur de pièces lisses, sans laisser de traces
  • Application dans le domaine des cellules photovoltaïques cristallines, des modules à couche mince ainsi que des plaquettes / substrats dans le domaine des semi-conducteurs
  • Manipulation du verre comme par ex. le verre d'écran d'affichage, le verre fin d'une épaisseur < 0,1 mm ou le verre revêtu sans laisser d'empreinte digitale chimique due à l'élastomère
  • Utilisation en combinaison avec des ventouses à soufflets FGA (1,5 soufflets) et FG (2,5 soufflets)

Nos points forts...

  • Inserts de ventouses en PEEK
  • Structure de support avec surface d’appui, rainures de flux et canaux de vide définis
  • Répartition intelligente du vide

Vos avantages...

  • Manipulation en douceur de pièces minces et lisses, sans empreinte digitale chimique
  • Pression définie et faible sur la surface de la pièce
  • Compensation des fuites élevée pour des forces d’aspiration effectives élevées
 

Article dans la famille de produit Inserts de ventouse SPI PEEK

 

SPI 32 PEEK
10.01.06.03287
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 32
Matière: Polyetheretherketon
SPI 25 PEEK
10.01.06.03286
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 25
Matière: Polyetheretherketon
SPI 21 PEEK
10.01.06.03285
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 21
Matière: Polyetheretherketon
SPI 18 PEEK
10.01.06.03284
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 18
Matière: Polyetheretherketon
SPI 17 PEEK
10.01.06.03283
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 17
Matière: Polyetheretherketon
SPI 14 PEEK
10.01.06.03282
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 14
Matière: Polyetheretherketon
SPI 11 PEEK
10.01.06.03281
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 11
Matière: Polyetheretherketon
SPI 9 PEEK
10.01.06.03280
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 9
Matière: Polyetheretherketon
SPI 6 PEEK
10.01.06.03279
Insert de ventouse pour une manutation des pièces sensitives sans empreintes
Dimensions: 6
Matière: Polyetheretherketon