• Inserts de ventouse pour une préhension et une pose délicates des pièces flexibles et fragiles
  • Empêchent l'«enfoncement» de la pièce dans la ventouse
  • Manipulation délicate de films et papier grâce au soutien intérieur et compensation simultanée de la course grâce à la ventouse à soufflets
  • Manipulation de différents conditionnements comme p. ex. films en plastique, papier, blisters
Produits - Points forts
  • Les garnitures d'aspiration des ventouses à soufflet protègent les pièces sensibles tout en compensant la course.
  • La structure de support avec des rainures d'écoulement et des canaux d'aspiration minimise la pression de surface et empêche l'aspiration.
  • Une étanchéité garantie par le processus, même sur des pièces souples.
  • Se fixe sans outils pour une installation rapide et facile.
Inserts de ventouse SPI (pour SPB1)
  • Les inserts de ventouse (2) sont insérés sans outil dans le soufflet inférieur des ventouses à soufflets SPB1 ED-65 (1)
  • Inserts de ventouse en PA avec structure de soutien et canaux de vide
  • Pour ventouse à soufflets SPB1 ED-65

Documents

Choisir la langue

Filtrer par