SC-SW 120 6

Réf. article: 10.05.04.00099

Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique

Largeur des appartements SW16 mm
Diamètre nominal120
SC-SW 120 6
Attribut Valeur
L 1 mm
D 8,40 mm
L1 7,30 mm
dn 1,20 mm
D2 6,40 mm
D3 5,80 mm
SW1 6 mm
Attribut Valeur
Diamètre nominal 120

Consignes de commande: SC-SW 120 6

La restriction au flux SC-SW, disponible en différents diamètres, est disponible en diverses couleurs pour faciliter la distinction.