Cordons d'étanchéité DI-SCHN

  • Cordons d'étanchéité pour la fabrication individuelle de plaques ventouses spéciales
  • Adaptation de la ventouse aux dimensions de pièces spécifiques
  • Manipulation de panneaux d’aggloméré et de MDF avec perçages

Nos points forts...

  • Cordons d'étanchéité au mètre
  • Large palette de diamètres

Vos avantages...

  • Réalisation à souhait d'une ventouse adaptée à votre application
  • Différentes sections de profils pour s'adapter aux géométries de vos pièces
 

Article dans la famille de produit Cordons d'étanchéité DI-SCHN

DI-SCHN 6 MOS EPDM-20
10.07.04.00001
Fil d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 6 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: EPDM
Dureté de la matière: 20 °Sh
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20
10.07.04.00002
Fil d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 8 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: EPDM
Dureté de la matière: 20 °Sh
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL
10.07.04.00005
Fil d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 8 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: EPDM
Dureté de la matière: 20 °Sh
Forme: avec fente
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20
10.07.04.00003
Fil d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 10 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: EPDM
Dureté de la matière: 20 °Sh
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20
10.07.04.00004
Fil d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 12 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: EPDM
Dureté de la matière: 20 °Sh