Ventouses à soufflets (ovales)

Les ventouses à soufflets de forme ovale sont conçues pour les pièces longues et étroites. Les ventouses à soufflets sont utilisées lorsqu'il convient de manipuler des pièces de différentes hauteurs, à surface non plane ou des pièces fragiles.
 

Ventouses à soufflets FSGAO (1,5 soufflets)

  • Dimensions : 95 x 40 et 140 x 65 mm
  • Matière : VU1
  • Fond quadrillé de distribution du vide vissée à la pièce en élastomère

Ventouses à soufflets SAOB (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 60 x 30 à 140 x 70 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses à soufflets SAOB HT1 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Diamètre : 60 x 30 à 140 x 70 mm
  • Matière : HT1
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 60 x 30 à 80 x 40 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse