Ventouses à soufflets FSGAO (1,5 soufflets)

  • Ventouse ovale avec 1,5 soufflets pour une utilisation au travail d'équipes à des cadences courtes
  • Manipulation de tôles huilées, bombées ou de forme allongée
  • Manipulation de pièces en carton ou en bois ou de pièces similaires dans des conditions difficiles
  • Manipulation de pièces très abrasives le carton rugueux par exemple

Nos points forts...

  • Matière Vulkollan VU1 pour grande résistance à la rupture
  • Bonne résistance chimique
  • Abrasion minimale, env. 10 - 12 mm³ d'après DIN 53516
  • 1,5 soufflets

Vos avantages...

  • Ventouse très résistante à l'usure pour des efforts maximums et une grande longévité
  • Insensible aux huiles (manipulation de tôles)
  • Jusqu'à une durée de vie de 20 fois supérieure par rapport au NBR standard
  • Grande force d'aspiration et effet d'amortissement optimal lors de la pose sur les pièces
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSGAO (1,5 soufflets)

 

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
10.01.06.00503
Ventouse à soufflets (ovale), résistante à l'usure, pour les pièces longues
Dimensions (LxB): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Laiton
Raccord du vide: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00498
Ventouse à soufflets (ovale), résistante à l'usure, pour les pièces longues
Dimensions (LxB): 140 x 65 mm
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Laiton
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5