Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB) | 140 x 70 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Laiton nickelé |
Raccord | G1/4-IG |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 67 mm |
Bmax(S) | 75 mm |
Bs | 70,10 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 47 mm |
L1 | 126 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 146 mm |
Ls | 141,10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 16,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 165 N |
Force de rupt. | 351,90 N |
Force latérale | 459 N |
Force latérale surface huileuse | 302,80 N |
Volume | 106 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 70 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 140 x 70 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 117,40 g |
Famille de produit | SAOB |
Consignes de commande: SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-IG
La ventouse SAOB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé à la ventouse en élastomère.