Ventouses à soufflets SAOB (ovales, 1,5 soufflets)

  • Ventouse ovale avec 1,5 soufflets pour la manipulation de pièces de tôles longues (par exemple tôles renforcées, nervurées) requérant une forte dynamique
  • Manipulation de tôles fines et de tôles d'aluminium sans bosselage ou emboutissage de la tôle
  • Utilisation par ex. dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des estampeuses etc.
Produits - Points forts
  • Conception ovale avec soufflet 1,5 pour les pièces allongées ou les pièces estampées et les parties du corps.
  • Le grand support intérieur empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces latérales les plus élevées, même en présence de surfaces grasses
  • Grande variété de diamètres pour un large choix de pièces différentes
  • La rigidité élevée du soufflet supérieur assure la stabilité face aux forces horizontales et aux accélérations latérales.
Ventouses à soufflets SAOB (ovales, 1,5 soufflets)
  • Ventouse SAOB robuste et résistante de forme oblongue à 1,5 soufflets en NBR, avec lèvre d’étanchéité simple, rainure spéciale et calage intérieur
  • L'insert de connexion intégré est collé au renfort dans la ventouse (très haute résistance)
  • Ventouses disponibles dans différentes variantes de raccordement
  • Dimensions : 60 x 30 à 140 x 70 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Filtrer par