SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.00918

Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées

Dimensions (LxB)80 x 40
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/4-AG
Nombre de soufflets1,5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
B1 40 mm
Bmax(S) 43 mm
Bs 40,60 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-M
H 29,70 mm
L1 73,30 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 80,60 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 9 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 65 N
Force de rupt. 131,70 N
Force latérale 152,80 N
Force latérale surface huileuse 73,60 N
Volume 21,80 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions (LxB) 80 x 40
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Nombre de soufflets 1,50
Poids 36,30 g
Famille de produit SAOB


Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG

La ventouse SAOB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.