Ventouses à soufflets (rondes)

Les ventouses à soufflets de forme ronde sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces non planes et bombées. Grâce à leur forme plate et leur volume réduit, les ventouses peuvent saisir la pièce très rapidement et précisément.
 

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 2 à 78 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 3 à 88 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets SAB (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 22 à 125 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses à soufflets FSGA VU1 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 30 à 110 mm
  • Matière : VU1
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets) à partir de Ø110 mm

  • Diamètre : 110 et 150 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque support vissée à la pièce en élastomère

Ventouses à soufflets FSGPL (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 100 à 250 mm
  • Matière : HT1, NBR
  • Plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses à soufflets FSG VU1 (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 30 à 85 mm
  • Matière : VU1
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 22 à 80 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses à soufflets SABT-C (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 60 et 80 mm
  • Matière : NBR
Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)
Fin de série

Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)

  • Diamètre : 25 mm
  • Matière : NBR, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse