Ventouses à soufflets avec bague d'étanchéité

  • Manipulation de pièces à surface inégale telles que panneaux de bois à structure rainurée (meubles) ou à surfaces brutes de sciage
  • Manipulation de cartons à surface inégale en raison de plis
  • Manipulation de pièces éco-énergétique malgré des surfaces inégales
Produits - Points forts
  • Ventouse à soufflet standard avec bague d'étanchéité intégrée pour une utilisation sur des surfaces irrégulières, et un changement facile.
  • Manipulation économe en énergie malgré la surface inégale de la pièce grâce à l'étanchéité optimale de la bague d'étanchéité et de la ventouse à soufflet
  • Les joints d'étanchéité en matériau spécial adaptatif et résistant à l'usure garantissent une longue durée de vie et une utilisation polyvalente.
  • Ventouses des séries FSGA et FSGPL avec bague d'étanchéité intégrée
  • Ventouse à soufflets FSGPL avec 1,5 soufflets à insert vulcanisé
  • Ventouse FSGA à 1,5 soufflets composée d'une ventouse FGA et d'un insert de connexion (insert de connexion enfiché)
  • Diamètre : 53 à 200 mm
  • Matériau : NBR/NK
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par