Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les grandes pièces lourdes et inégal
Dimensions | 100 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Acier |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 57,20 mm |
d3 | 44 mm |
D1 | 101 mm |
Dmax(S) | 106,50 mm |
Ds | 67 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 43,30 mm |
H4 | 8 mm |
LG1 | 8 mm |
Z (Course) | 29,10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Volume | 150 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 100 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Dimensions | 100 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 154 g |
Famille de produit | FSGPL |
Consignes de commande: FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR
Ventouse à soufflets avec bague d'étanchéité, disponible en différents diamètres, livrée avec une bague d'étanchéité collée.