Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

  • Ventouse ronde avec 2,5 soufflets pour la manipulation de pièces extrêmement sensibles (effet d’amortissement optimal par le pliage)
  • Manipulation de pièces à surfaces très inégales, par exemple des tuyaux (adaptation optimale aux surfaces concaves et convexes)
  • Surface d'appui intérieure (à partir de diamètre 52mm) pour empêcher l'enfoncement
  • Utilisable dans des installations à temps de cycles réduits grâce à la conception spéciale des soufflets

Nos points forts...

  • Large palette de diamètres et matières
  • 2,5 soufflets
  • Soufflets souples
  • Lèvre d’étanchéité large et souple
  • Surfaces d’appui sur la face inférieure (diamètre à partir de 52 mm)

Vos avantages...

  • Grand choix de géométries de pièces différentes
  • Grande force d’aspiration et effet d’amortissement optimal lors de la pose sur les pièces
  • Très grande course de la ventouse
  • Très bonne adaptation aux surfaces bombées
  • Pas de déformation permanente pour les charges fines
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSG 3 HT1-60 M3-AG
10.01.06.03711
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 3
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 3 HT1-60 M5-AG
10.01.06.03716
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 3
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 3 NBR-55 M3-AG
10.01.06.03712
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 3
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 3 NBR-55 M5-AG
10.01.06.03717
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 3
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 3 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.06.03714
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 3
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.06.03719
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 3
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 3 SI-55 M3-AG
10.01.06.03713
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 3
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 3 SI-55 M5-AG
10.01.06.03718
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 3
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 3 SI-AS-55 M3-AG
10.01.06.03715
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 3
Matière de la ventouse:
Silicone SI-antistatisch
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 3 SI-AS-55 M5-AG
10.01.06.03720
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 3
Matière de la ventouse:
Silicone SI-antistatisch
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3