FSG 18 NBR-ESD-55 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.04494

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions18
MatièreCaoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAluminium
RaccordM5-M
Nombre de soufflets2,5
Raccord du videM5-M
FSG 18 NBR-ESD-55 M5-AG
Attribut Valeur
d2 8 mm
dn 2,50 mm
Dmax(S) 19 mm
Ds 17,20 mm
G1 M5-M
H 27,60 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Course) 9 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Matière Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Dimensions 18
Nombre de soufflets 2,50
Raccord M5-AG
Rayon de courbure (min) (convexe) 20 mm
Volume 1,35 cm³
Force d'aspir. 3,02 N
Force de rupt. 8,50 N
Diamètre de tuyau int (recom.) 2 mm
Poids 2,90 g
Famille de produit FSG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FSG 18 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 32 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP