Ventouses à soufflets FSG VU1 (2,5 soufflets)

  • Ventouse à soufflets ronde avec 2,5 soufflets pour une utilisation dure à cadences élevées
  • Manipulation de pièces très abrasives
  • Ventouses avec rainure spéciale : manipulation de tôles huilées (augmentation des forces transversales par evacuation de l’huile)
  • Ventouses sans rainure spéciale : manipulation de pièces en carton, bois ou matières similaires

Nos points forts...

  • Matière Vulkollan VU1 avec grande résistance
  • Bonnes résistances chimiques
  • Abrasion minimale, env. 10 - 12 mm³ d'après DIN 53516
  • Surfaces d'appui sur la face inférieure
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Ventouse très résistante à l'usure pour des efforts maximum et une grande longévité
  • Insensible aux huiles (manipulation de tôles)
  • Jusqu'à une durée de vie de 20 supérieure par rapport au NBR standard
  • Pas de déformation permanente pour les charges à parois fines
  • Bonne stabilité contre les forces horizontales lors d’accélérations importantes
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSG VU1 (2,5 soufflets)

 

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00200
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00166
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00238
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 60
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00236
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 60
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00201
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 60
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00171
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 60
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00239
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 85
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00237
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 85
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00202
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 85
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00167
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 85
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile