FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.00200
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 15 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 29 mm
G1 G1/4"-AG
H 45 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 15 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3