Ventouses à soufflets FSGA (1,5 s.) à partir de Ø110 mm

  • Ventouse à soufflets ronde avec 1,5 soufflets pour la manipulation de pièces en carton, tôle et bois
  • Manipulation de grandes pièces lourdes à surfaces inégales (adaptation optimale aux surfaces convexes grâce aux soufflets)

Nos points forts...

  • Grand diamètre
  • Lèvre d’étanchéité large et souple
  • 1,5 soufflets
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Utilisation pour des pièces grandes, lourdes mais fragiles
  • Très bonne adaptation aux surfaces bombées
  • Grande force d’aspiration et effet d’amortissement optimal lors de la pose
  • Bonne stabilité contre les forces horizontales lors d’accélérations importantes
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSGA (1,5 s.) à partir de Ø110 mm

 

FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
10.01.06.00119
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 110
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
10.01.06.00118
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 110
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 70 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
10.01.06.00121
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 150
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 70 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F
FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG
10.01.06.00120
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 150
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 70 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/2"-F