Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

  • Ventouse à soufflets ronde avec 1,5 soufflets pour la manipulation de pièces sensibles grâce à l'effet d’amortissement optimal par le pliage et lèvre d'étanchéité douce
  • Manipulation de pièces à surfaces très inégales, par exemple des tuyaux (adaptation optimale aux surfaces concaves et convexes grâce aux soufflets)

Nos points forts...

  • Large palette de diamètres et de matières
  • Lèvre d'étanchéité large et souple
  • 1,5 soufflets
  • Grande rigidité du soufflet supérieur
  • Surfaces d'appui sur la face inférieure (diamètre > 25 mm)

Vos avantages...

  • Grand choix pour les pièces les plus différentes
  • Très bonne adaptation aux surfaces bombées ou aux irrégularités de la pièce
  • Grande force d'aspiration et effet d'amortissement optimal lors de la pose sur les pièces
  • Bonne stabilité contre les forces horizontales lors d’accélérations importantes
  • Pas de déformation permanente pour les charges à paroi fine
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSGA 6 HT1-60 M5-AG
FSGA 6 HT1-60 M5-AG
10.01.06.02996
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 6
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 6 HT1-60 M5-IG
FSGA 6 HT1-60 M5-IG
10.01.06.03000
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 6
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-F
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
10.01.06.02994
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 6
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 6 NBR-55 M5-IG
FSGA 6 NBR-55 M5-IG
10.01.06.02998
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 6
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-F
FSGA 6 SI-55 M5-AG
FSGA 6 SI-55 M5-AG
10.01.06.02995
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 6
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 6 SI-55 M5-IG
FSGA 6 SI-55 M5-IG
10.01.06.02999
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 6
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-F
FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG
FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG
10.01.06.01226
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété matérielle:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG
FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG
10.01.06.01232
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété matérielle:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGA 11 HT1-60 M5-AG
FSGA 11 HT1-60 M5-AG
10.01.06.01227
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété matérielle:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG
FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.00075
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M

  1. 1
  2. 2
  3. 3