FSGA 4 SI-55 M3-AG

Réf. article: 10.01.06.04144

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Dimensions4
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
MatièreAluminium
RaccordM3-M
Nombre de soufflets1,5
Raccord du videM3-M
FSGA 4 SI-55 M3-AG
Attribut Valeur
d2 2,50 mm
Dmax(S) 5 mm
dn 1 mm
Ds 4 mm
G1 M3-M
H 7,50 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Course) 1,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Dimensions 4
Nombre de soufflets 1,50
Raccord M3-AG
Rayon de courbure (min) (convexe) 1,50 mm
Volume 0,04 cm³
Force d'aspir. 0,29 N
Force de rupt. 0,50 N
Diamètre de tuyau int (recom.) 2,70 mm
Famille de produit FSGA


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FSGA 4 SI-55 M3-AG

La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FGA – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP