Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 2 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M3-M |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Raccord du vide | M3-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 1,30 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
dn | 1 mm |
Ds | 1,90 mm |
G1 | M3-M |
H | 6,50 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Course) | 1 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Dimensions | 2 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Raccord | M3-AG |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 1 mm |
Volume | 0,02 cm³ |
Force d'aspir. | 0,08 N |
Force de rupt. | 0,15 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 3 mm |
Poids | 0,20 g |
Famille de produit | FSGA |
Consignes de commande: FSGA 2 HT1-60 M3-AG
La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP