Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
Dk | 4,20 mm |
Dmax(S) | 3 mm |
Ds | 2 mm |
H | 4 mm |
H2 | 1,50 mm |
H3 | 2,50 mm |
Z (Course) | 0,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 0,12 N |
Volume | 0,01 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 2 mm |
Dimensions | 2 |
Famille d'insert | N 003 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 0,10 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 2 NBR-CO-55 N003