Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 3,5 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
Dk | 4,20 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3,50 mm |
H | 4 mm |
H2 | 1,50 mm |
H3 | 2,50 mm |
Z (Course) | 0,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 0,42 N |
Volume | 0,02 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 7,50 mm |
Dimensions | 3,50 |
Famille d'insert | N 003 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 3.5 HT1-60 N003