Ventouses à soufflets FSGA-B (1,5 soufflets)

  • Ventouse à soufflet ronde avec 1,5 soufflet pour la manipulation de pièces fragiles (effet d'amortissement optimal grâce aux soufflets), manipulation de pièces aux surfaces inégales telles que des canalisations (adaptation optimale à des surfaces concaves et convexes grâce aux soufflets)

Nos points forts...

  • Lèvre d'étanchéité souple et large
  • 1,5 soufflet
  • Rigidité importante du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Très bonne adaptation à des surfaces bombées ou à des irrégularités de pièce
  • Force d'aspiration élevée et effet d'amortissement optimal lors de la pose sur les pièces
  • Bonne stabilité contre les forces horizontales en cas d'accélérations élevées
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSGA-B (1,5 soufflets)

 

FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01118
Ventouse à soufflets (ronde) avec 1,5 soufflets
Diamètre Ds(n): 20 mm
Matière de la ventouse:
Chloroprene CR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
alt. raccord du vide: M5-F
Nombre de soufflets: 1.5
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG S
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG S
10.01.06.01119
Ventouse à soufflets (ronde) avec 1,5 soufflets
Diamètre Ds(n): 20 mm
Matière de la ventouse:
Chloroprene CR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
alt. raccord du vide: M5-F
Nombre de soufflets: 1.5
Equipement supplémentaire: Tamis
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01120
Ventouse à soufflets (ronde) avec 1,5 soufflets
Diamètre Ds(n): 20 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
alt. raccord du vide: M5-F
Nombre de soufflets: 1.5
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG S
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG S
10.01.06.01121
Ventouse à soufflets (ronde) avec 1,5 soufflets
Diamètre Ds(n): 20 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
alt. raccord du vide: M5-F
Nombre de soufflets: 1.5
Equipement supplémentaire: Tamis
FSGA-B30 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B30 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01122
Ventouse à soufflets (ronde) avec 1,5 soufflets
Diamètre Ds(n): 30 mm
Matière de la ventouse:
Chloroprene CR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
alt. raccord du vide: M5-F
Nombre de soufflets: 1.5
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01124
Ventouse à soufflets (ronde) avec 1,5 soufflets
Diamètre Ds(n): 30 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
alt. raccord du vide: M5-F
Nombre de soufflets: 1.5
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.01128
Ventouse à soufflets (ronde) avec 1,5 soufflets
Diamètre Ds(n): 40 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
10.01.06.01131
Ventouse à soufflets (ronde) avec 1,5 soufflets
Diamètre Ds(n): 50 mm
Matière de la ventouse:
Chloroprene CR
Dureté de la matière: 50 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Equipement supplémentaire: Tamis