Ventouses à soufflets FSGA VU1 (1,5 soufflets)

  • Ventouse à soufflets ronde avec 1,5 soufflets pour une utilisation à cadences élevées
  • Manipulation de pièces abrasives comme le carton
  • Ventouses avec rainure spéciale : manipulation de tôles huilées (augmentation des forces transversales par décharge de l’huile)
  • Ventouses sans rainure spéciale : manipulation de pièces en carton, bois ou matières similaires

Nos points forts...

  • Matière Vulkollan VU1 pour grande résistance
  • Bonnes résistances chimiques
  • Abrasion minimale, env. 10 - 12 mm³ d'après DIN 53516
  • Surfaces d'appui sur la face inférieure
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Ventouse très résistante à l'usure pour des efforts maximum et une grande longévité
  • Insensible aux huiles (manipulation de tôles)
  • Jusqu'à une durée de vie 20 fois supérieur par rapport au NBR standard
  • Pas de déformation permanente pour les charges fines
  • Bonne stabilité contre les forces horizontales lors d’accélérations importantes
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSGA VU1 (1,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG
FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00197
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 30
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00169
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 30
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00306
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 40
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00299
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 40
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00307
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 50
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00300
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 50
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00242
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 60
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00198
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 60
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00240
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 60
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00172
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 60
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile

  1. 1
  2. 2