Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 50 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-F |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 33,50 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 53 mm |
Ds | 47 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 47,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 14,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 52 N |
Force de rupt. | 88 N |
Volume | 22,60 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 50 |
Famille d'insert | N 011 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Poids | 25 g |
Famille de produit | FSGA |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Consignes de commande: FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON
La ventouse FSGA VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA VU1, insert de connexion SA-NIP / Rond. de raccordement SA-SCHE