Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)

  • Ventouse ronde avec 3,5 soufflets pour la manipulation de pièces extrêmement sensibles par l'effet d’amortissement optimal, levée de la ventouse la plus haute, lèvre d'étanchéité douce
  • Manipulation de pièces à surfaces très inégales, par exemple des tuyaux (adaptation optimale aux surfaces convexes grâce aux soufflets)
  • Manipulation de pièces devant être soulevées délicatement (la ventouse dispose d’une course extrêmement importante)

La gamme de produits Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets) est épuisée et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2022

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contact avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au ou par e-mail à l’adresse . Vous pouvez également nous contacter en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

Nos points forts...

  • 3,5 soufflets
  • Lèvre d'étanchéité large et souple
  • Soufflets souples

Vos avantages...

  • Grande force d'aspiration et excellent effet d'amortissement lors de la pose sur des pièces sensibles
  • Très bonne adaptation aux surfaces bombées
  • Très grande course, excellente compensation des différences de hauteur
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)

 

assets/Artikelbild/10.01.06.00112_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.00112
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
Matière d'insert: Aluminium
Nombre de soufflets: 3.5

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2022

assets/Artikelbild/10.01.06.00110_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.00110
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-F
Matière d'insert: Aluminium
Nombre de soufflets: 3.5

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2022

assets/Artikelbild/10.01.06.00113_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00113
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-M
Matière d'insert: Aluminium
Nombre de soufflets: 3.5

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2022

assets/Artikelbild/10.01.06.00111_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00111
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-F
Matière d'insert: Aluminium
Nombre de soufflets: 3.5

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2022