• Ventouse ronde avec 1,5 soufflets pour la manipulation de pièces en carton, de tôle, de bois et de céramique
  • Manipulation de pièces à surfaces inégales (adaptation optimale grâce à sa lèvre d'étanchéité très douce)
Produits - Points forts
  • Des grands diamètres pour des pièces de grande taille, massives, mais aussi fragiles.
  • Le joint d'étanchéité souple et évasé s'adapte de manière optimale aux surfaces courbes.
  • Les soufflets 1,5 assurent une force d'aspiration élevée et un amortissement efficace lors du placement sur la pièce à usiner
  • Le support en élastomère situé au fond évite la déformation permanente des pièces sensibles.
Ventouses à soufflets FSGPL (1,5 soufflets)
  • Ventouse FSGPL avec 1,5 soufflets (2) avec plaque support (1) vulcanisée
  • Plaque support en acier avec filetage intérieur
  • Face inférieure de la plaque support recouverte d'élastomère (3)
  • Sur demande, livrable sans alésage
  • Diamètre : 100 à 250 mm
  • Matière : HT1, NBR
  • Plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère

Documents

Choisir la langue

Filtrer par