SAB 100 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.06.01058

Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées

Dimensions100
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreAluminium
RaccordRA
Nombre de soufflets1,5
SAB 100 NBR-60 RA
Attribut Valeur
dn 6 mm
D1 77 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 100,80 mm
H 56,30 mm
L4 31,80 mm
Z (Course) 25,80 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 190 N
Force de rupt. 357 N
Force latérale 295 N
Force latérale surface huileuse 214 N
Volume 115 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 90 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 100
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 97,40 g
Famille de produit SAB
Nombre de soufflets 1,50


Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SAB 100 NBR-60 RA

La ventouse SAB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.