Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)

  • Ventouse ronde à 1,5 soufflets pour la manipulation de tôles à haute température (jusqu'à 250° C) requérant une forte dynamique
  • Manipulation de tôles structurées, structure des soufflets permet une adaptation optimale
  • Enlèvement de pièce après le formage
  • Manipulation de tôles sans heurt, sans marquage
  • Utilisation dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile

Nos points forts...

  • Matière spécial HT2 exempt de silicone
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface
  • Lèvre d'étanchéité souple
  • 1,5 soufflets
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Produit exempt de substances attaquant la peinture, résistance thermique jusqu´à 250° C
  • Empêche la déformation des tôles minces et absorption maxi de forces transversales
  • Excellente étanchéité même pour les irrégularités légers
  • Adaptation optimale aux surfaces bombées de la pièce, très bon amortissement lors de la pose
  • Excellente stabilité contre les forces horizontales et les accélérations latérales
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
SAB 22 HT2-65 G1/4-AG
SAB 22 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02420
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 22 HT2-65 G1/4-IG
SAB 22 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02419
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02421
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02424
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02423
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02425
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02428
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02427
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02429
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.03452
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium

  1. 1
  2. 2